Flexible 19X3
New productArticle #47298
Support de collecteur d'eau pour systèmes de carottage Hilti
- Type d'accessoire: Tuyaux flexibles
- Pour utilisation avec: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
- Informations complémentaires sur les accessoires: Flexible d'évacuation pour récupérateur d'eau
Partager
Caractéristiques
- Permet de travailler proprement lors d’un forage au-dessus de la tête de l’utilisateur
- Récupère jusqu'à 100 % de la laitance
Applications
- Peut être utilisé avec le recycleur d'eau DD-WMS 100 ou un aspirateur
- Doit être utilisé avec des supports de collecteur d'eau
- Doit être fixé à une colonne de forage