Récupérateur de poussière TE-DRS-S
New productArticle #340602
Système universel d'aspiration de poussière
- Pour utilisation avec: TE 1, TE 2, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML
- Poids: 0.5 kg
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 4 - 40 mm
Partager
Caractéristiques
- Conception optimale de la tête d'aspiration : grande efficacité de la récupération de poussière
- Mécanisme de montage simple et rapide, adaptable sur tous les perforateurs SDS Plus et SDS Hilti
- Longueur de travail réglable et deux tailles de tête d'extraction
- Grande efficacité
- Appareil compact pour une utilisation facile
Applications
- Forage pratiquement sans poussière grâce à la connexion avec un aspirateur
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi TE DRS-S (01), Espagnol, Coréen, Néerlandais, Portuguais, Bulgarian, Français, Tchèque, Croatian, Anglais, Suédois, Japonais, Polonais, Allemand, Russe, Slovaque, Hongrois, Slovène, Chinois, Danois, Norwegian, Greek, Finlandais, Italien, [ 7.5 MB ]
- Mode d'emploi TE DRS-S (FR), Français, [ 6.4 MB ]