Système d'aspiration de poussière TE DRS-B
New productArticle #r4128
Système d'aspiration des poussières lors du burinage dans le béton avec les burineurs SDS Max (TE-Y) et TE-S Hilti
- Pour utilisation avec: TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
- Aspirateur nécessaire: Oui
- Convient pour le forage: Non
Partager
Nos clients ont également recherché Anti poussière ou Récupérateur poussière
Caractéristiques
- Solution de burinage pratiquement sans poussière avec les burineurs SDS Max (TE-Y) et TE-S Hilti
- Nouveau système collectant jusqu'à 95 % de la poussière
- Système sans clé pour un montage facile et rapide sur l'outil
- Système extrêmement robuste et durable, réalisé avec des matériaux souples spéciaux
- Compatible avec tous les perforateurs-burineurs et les burineurs Hilti (mandrins de type Y et S), les burins plats et pointus et tous les aspirateurs Hilti
Applications
- Tous travaux de burinage en intérieur et travaux de rénovation
- Burinage pratiquement sans poussière dans les environnements critiques. Pour la santé et le confort de l'utilisateur et pour un milieu de travail propre - par ex. les pièces occupées, les hôpitaux, les laboratoires, les chaînes de production, etc.
- Pour utilisation avec les burineurs TE 500, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR

Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage