Système d'aspiration de poussière TE DRS-Y
New productArticle #r6185
Système d'aspiration de poussière pour forage et burinage du béton avec les burineurs SDS Max (TE-Y) Hilti
- Type d'outil: Perforateur SDS-MAX
- Aspirateur nécessaire: Oui
Partager
Nos clients ont également recherché Anti poussière ou Récupérateur poussière
Caractéristiques
- Système Hilti unique pour un perçage et un burinage pratiquement sans poussière avec les perforateurs SDS Max
- Chantiers plus sûrs – réduction considérable de la quantité de poussière en suspension dans l'air
Applications
- Perçage pratiquement sans poussière jusqu'à 300 mm de profondeur avec des mèches de 12 à 52 mm de diamètre et de 520 à 570 mm de longueur
- Burinage pratiquement sans poussière avec les burins de 240 à 500 mm de longueur
- Forage pratiquement sans poussière avec les couronnes de forage à percussion Hilti de 68 à 150 mm de diamètre