Système de récupération de la poussière TE DRS-C
New productArticle #r9020844
Système de récupération de la poussière pour SDS Plus
- Pour utilisation avec: TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
- Poids: 0.45 kg
- Profondeur de perçage maximale: 105 mm
Nos clients ont également recherché perçage sans poussière, cuve poussière, récupération poussière, collecteur poussière ou récupérateur poussière
- Forage et burinage pratiquement sans poussière avec les perforateurs SDS Plus
- Carters interchangeables de différentes longueurs pour s'adapter au mieux à la mèche ou au burin utilisé(e)
- Perçage pratiquement sans poussière avec des mèches d'un diamètre de 5 à 28 mm et d'une longueur utile de 100 à 200 mm
- Perçage pratiquement sans poussière avec des mèches d'un diamètre de 3/16” à 1” et d'une longueur de 4 à 7-7/8"
- Burinage pratiquement sans poussière avec les burins de 180 à 250 mm de longueur
- Burinage pratiquement sans poussière avec les burins de 7-1/16" à 9-13/16" de longueur