Récupérateur de poussière SJD 6-A DRS ca
New productArticle #2133684
Système d'aspiration de poussière intégré pour la scie sauteuse sans fil SJD 6-A22
- Type d'accessoire: Collecteurs de poussière
- Pour utilisation avec: SJD 6-A22
- Équivalent CO2 (KG): 5.0838948
Partager
Caractéristiques
- Maniabilité améliorée : système d'aspiration de la poussière intégré et sans tuyau qui vous offre un meilleur contrôle lors de la coupe avec des scies sauteuses
- Performance hors du commun : taux d'aspiration de la poussière comparable à celui des aspirateurs de grande taille
- Activation automatique : l'aspiration de la poussière commence dès le démarrage de la scie sauteuse
- Espace de travail plus propre, plus sain : les fines particules de poussière de bois sont récupérées avant d'être en suspension dans l'air
Applications
- Réduction des poussières en suspension dans l'air lors de la coupe du bois ou des cloisons sèches à la dimension
- Finition intérieure : récupération de la poussière lors de la coupe à dimension de l'habillage
- Coupe du bois à l'extérieur : pratiquement sans poussière lorsqu'aucune prise électrique n'est accessible