Système de récupération de la poussière TE DRS-6-A (02)
New productArticle #r4694040
Système d'aspiration intégré pour une récupération facile de la poussière
- Pour utilisation avec: TE 6-A36 G04
- Poids: 1 kg
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 5 - 16 mm
Partager
Nos clients ont également recherché Anti poussière ou Récupérateur poussière
Caractéristiques
- Moteur intégré pour une efficacité maximale du système avec 100 % de la puissance d'aspiration dès le démarrage
- Fixation facile d'une seule main - peut être installé à tout moment sans outil
- Toutes les fonctions sont intégrées dans le module - pas besoin d'un aspirateur ou de tuyaux supplémentaires
- Perçage pratiquement sans poussière – récupère 97 % des poussières
- Filtre de classe M, facile à remplacer, avec un bac à poussière robuste
Applications
- Forage pratiquement sans poussière avec les perforateurs sans fil TE 6-A36 (04) et TE 6-A22 (04)
- Forage jusqu'à 100 mm de profondeur