Nettoyeur haute pression sans fil PC 2-22
New productArticle #r21154330
Nettoyeur haute pression portatif avec une pression de fonctionnement de 40 bars (580 PSI) pour les nettoyages légers sur chantier (plateforme de batteries Nuron)
- Type d'accessoire: N/A
- Pression d'eau: 40 bar
- Pression d’eau max.: 60 bar
Partager
Caractéristiques
- Nettoyages rapides – il vous suffit de choisir votre source d'eau et l'outil s'auto-amorce pour commencer à pulvériser, sans avoir besoin d'une source d'eau sous pression ou d'une source d'alimentation externe
- Buse réglable 4 en 1 – lavage turbo avec pression concentrée ou pulvérisation jusqu’à 60 degrés de largeur pour les surfaces plus importantes
- Compact et portable – conception légère et lance amovible du nettoyeur haute pression pour faciliter le transport et le stockage
- Conception ergonomique – poignée pratique et gâchette facile à tirer conçues pour une maniabilité confortable, même en cas d'utilisation prolongée
- Plateforme de batteries Nuron – nettoyage haute pression sans fil et sans compromis grâce aux batteries d'une autonomie accrue et à une gamme de services qui vous permet de rester productif, aujourd'hui et demain
Applications
- Nettoyage haute pression de la craie, de la boue humide, de la laitance fraîche et du petit matériel
- Nettoyages légers sur les chantiers
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi PC 2-22 (01), Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Arabic, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Sardinian, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Italien, Finlandais, [ 5.7 MB ]