Système de récupération d'eau DD-WCS-142
New productArticle #2159812
Système de collecte d’eau auto-sécurisé
- Type d'accessoire: Systèmes de collecte d'eau
- Pour utilisation avec: DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
- Informations complémentaires sur les accessoires: Système de récupération d’eau jusqu'au Ø 142 mm
Partager
Caractéristiques
- Pas besoin de supports supplémentaires pour fixer le collecteur d'eau au mur
- Récupère près de 80 % des laitances
Applications
- Le chantier reste propre avec le recycleur d'eau DD-WMS 100
- Kit de bagues multiples disponible en fonction du diamètre de la bague de forage