Réservoir d'eau alimenté par batterie pour la découpe/le carottage à eau (plateforme de batteries Nuron)

  • Type d'accessoire: Tuyaux flexibles d'alimentation en eau
  • Pression d'eau: 600000 Pa
  • Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A: 89 dB (A)

Les clients ont également recherché Pompe à eaupompe sur batteriepompe autonomeDWP or DWP15.

Données techniques

Type d'accessoire
Tuyaux flexibles d'alimentation en eau
Pression d'eau
600000 Pa
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
89 dB (A) 1
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Faites plus avec un réservoir – le débit d'eau varie automatiquement en fonction de l'ouverture et de la fermeture de la vanne d'eau sur l'outil, ce qui réduit considérablement le gaspillage d'eau et les interruptions pour remplir le réservoir
  • Plus facile à transporter – la poignée télescopique et les grandes roues robustes simplifient le déplacement de cette pompe à eau sur le chantier
  • Polyvalence universelle – conçu pour fournir un débit d'eau constant, adapté à toutes les tronçonneuses et carotteuses Hilti
  • Simplicité d'utilisation – panneau de commande à deux boutons avec indicateur de batterie faible et alarme sonore de niveau d'eau bas
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Approvisionnement en eau pour la découpe à eau avec des tronçonneuses thermiques ou électriques
  • Approvisionnement en eau pour le carottage à eau à l'aide de carotteuses à main ou sur colonne
  • Travaux de forage, découpe et démolition lorsque l'accès à une alimentation en eau continue est limité

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits