Systèmes de gestion de l’eau et réservoirs d’eau

Alimentation en eau mobile pour carottage et tronçonnage diamant – systèmes de gestion de l'eau et réservoirs d'eau pour tronçonnage et forage par carottage à eau dans le béton

2 produits

Filtres

Nouveau

Système de gestion de l'eau DD-WMS 100
Description
Une unité unique pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant
Volume de remplissage
14 l
Volume d'eau distribué par remplissage
100 l
Débit
2 l/min

Nuron

Réservoir d'eau DWP 15-22


Description
Réservoir d'eau alimenté par batterie pour la découpe/le carottage à eau (plateforme de batteries Nuron)
Type d'accessoire
Tuyaux flexibles d'alimentation en eau
Pression d'eau
600000 Pa
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
89 dB (A)