Solution pour fenêtre MFT-S2S RHS
New productArticle #r6718295
Profilé rectangulaire destiné principalement aux applications fenêtres faisant partie du système dalle à dalle de façade ventilée
- Longueur: 6000 mm
- Composition du matériau: EN AW-6063 T66
- Équivalent CO2 (KG): 51.22
Partager
Nos clients ont également recherché profilé, façade ventilée, ossatures verticales ou système dalle à dalle
Caractéristiques
- Des rainures-guides permettent une pose précise des profilés à l’aide des vis auto perceuses
- Les connecteurs profilés permettent une dilatation thermique des profilés
- Système modulaire pour façades ventilées
Applications
- Profilé RHS pour ossatures verticales de façades ventilées
- Conçu spécialement pour le tour de fenêtre indépendamment de la disposition du panneau