Guide pour vis en bande SDT 9-SG
New productArticle #2326719
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
- Longueur de vis - min.: 19 mm
- Longueur de la vis - max: 40 mm
- Poids: 0.17 kg
Partager
Caractéristiques
- Vitesse et productivité accrues lors du vissage de vis en bande à l'aide d'une visseuse sans fil compatible
- Position de travail verticale plus confortable – moins de temps d'arrêt dû à la fatigue de l'opérateur
- Bandes de vis garantissant le bon fonctionnement de l'appareil, sans blocage
- Embout long et mince – pour un accès plus facile aux profilés profonds et étroits
- La hauteur peut être ajustée (80 à 130 cm)
Applications
- Fixation de tôles métalliques superposées sur des toitures isolées
- Fixation de tôles métalliques sur des solives en treillis dans des toitures isolées
- Fixation de tôles métalliques sur des sous-structures de poutres métalliques fines et épaisses dans des toitures isolées
- Fixation d'éléments de renforcement de bordures sur des tôles métalliques sur des toitures isolées