Guide vis ST-SG 5.5
New productArticle #407521
Guide-vis pour visseuse ST 1800 – pour la fixation des vis pour panneau sandwich
- Longueur: 135 mm
- Diamètre de la vis d: 5.5 mm
- Longueur de vis - min.: 55 mm
Partager
Caractéristiques
- Plus pratique, car les vis peuvent être serrées d'une seule main
- Risque d'éraflure de la peau extérieure du panneau sandwich fortement réduit, compression optimale de la rondelle
- Aide à éviter les bosses dans la peau extérieure du panneau sandwich pour une meilleure esthétique
- Moins de risque que la pointe de la vis ne glisse sur la surface et ne cause des rayures
- Productivité supérieure, confort amélioré et grande facilité d'utilisation
Applications
- Fixation de vis longues pour panneau composite (de 5,5 ou 6,5 mm de diamètre) sur structures acier
- Vissage à l'aide des visseuses ST 1800, ST 1800-A ou ST 2000
- Fixation de panneaux sandwich sur structures en acier
- Guide pour vis pour panneau sandwich de 5,5 mm de diamètre
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi ST-SG 5.5, ST-SG 6.5 (01), Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Allemand, Slovaque, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 1.5 MB ]