Tamis fin HIT-S
New product StandardArticle #r1075
Douilles-tamis métalliques économiques à couper pour les fixations dans la maçonnerie creuse par injection de résine hybride
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Conditions environnementales: Extérieur (à plus de 1 km de la côte), milieu intérieur avec condensation, milieu intérieur sec
- Matériaux support: Maçonnerie (creux)
Partager
Nos clients ont également recherché Composite, HY 270, Tamis, Maçonnerie ou Douille
Caractéristiques
- Conçu pour supporter la charge et faciliter la répartition de la résine, en cas d'utilisation de résine HIT dans les matériaux creux
- Fourni en longueurs de 1 mètre pour la découpe sur le site à la longueur souhaitée
- Peut être coupé avec les ciseaux pour douille-tamis HIT-SMC 25
Applications
- Convient pour les applications dans des blocs creux en combinaison avec HIT-HY 270, HIT-MM PLUS et HIT-1
- Convient aux applications dans les matériaux creux, avec la résine injectable HIT pertinente