Horaires d'été de nos Hilti StoresEn juillet et en août, les horaires de nos magasins peuvent changerConsulter nos horaires d'été
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Une seule tige filetée pour tous les types de mortiers adhésifs injectables Hilti HIT.
  • Polyvalence et productivité : la même tige peut être utilisée pour diverses applications et longueurs, ce qui permet une réduction des stocks.
  • Flexibilité grâce à la profondeur d'implantation variable.
  • Homologation des matériaux et propriétés mécaniques confirmés par certificat de type 3.1.
  • Idéale pour les grands projets.
Applications
  • Adaptée à tous les mortiers adhésifs injectables Hilti HIT.
  • Adaptée aux fixations dans le béton et dans d'autres matériaux support

Données techniques

Documents et vidéos

Image alt text (optional)

Tiges filetées

Les tiges filetées Hilti, des solutions de fixation polyvalentes

La tiges filetée est un élément essentiel pour fixer solidement des objets dans le mur ou le sol.

Les tiges filetées Hilti sont des dispositifs de fixation solides et résistants qui conviennent pour tous vos travaux de construction, de rénovation ou même en mécanique. En tant que leader mondial des solutions de fixation, Hilti propose une large gamme de tiges filetées de haute qualité, galvanisées pour une résistance accrue à la corrosion.

Types d'utilisation de la tige filetée

La tige filetée est un élément de fixation polyvalent qui peut être utilisé dans de nombreux usages. Elle peut notamment être utilisée pour ancrer solidement les tiges dans les murs, servir d'ancrage pour un poteau lorsqu'elle est plantée au sol, ou encore pour maintenir ensemble différentes épaisseurs. Le filetage métrique ISO est toujours indiqué par la lettre M.

Notre gamme de tiges filetées

Chez Hilti, vous trouverez des tiges filetées en acier galvanisé, qui offrent une résistance accrue à la corrosion, ainsi que des modèles en acier inoxydable, qui sont adaptés aux intempéries et particulièrement solides :