Tige d'ancrage HIT-Z-R
New product UltimateArticle #r6280
Tige d'ancrage très haute performance pour les chevilles hybrides à injection (acier inoxydable A4)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Conditions environnementales: Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Zones côtières/routes avec utilisation de sels de dégivrage
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
Partager
Nos clients ont également recherché Safeset, verrou, Filetée, nettoyage ou Tige
Caractéristiques
- Charges très élevées dans le béton fissuré et les applications sismiques conformément aux agréments ICC-ES et ATE C2
- Aucun nettoyage de trous requis (au-dessus de 5°C/41°F) avec HIT-HY 200
- Solution plus fiable et efficace grâce à la suppression de l'étape de nettoyage de trous lors de l'utilisation avec les résines chimiques HIT-HY 200
- Profondeur d'implantation variable pour une utilisation totale de la capacité de la cheville
- Marquage de la tête pour une vérification facile de la longueur de la tige même après l'installation
Applications
- Fixations dans le béton fissuré et non fissuré avec le système Hilti HIT-HY 200
- Applications d'ancrage sismiques (exemple : contreventement de bâtiments en béton armé)
- Fixation de structures métalliques (p. ex. colonnes et poutres métalliques)
- Applications extérieures ou fixations dans des milieux corrosifs avec HIT-Z-R

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image