Tige d'ancrage HAS-U A4
New product PremiumArticle #r9864253
Tige d'ancrage haute performance pour les chevilles époxy/hybrides en capsule et à injection dans le béton et la maçonnerie (acier inoxydable A4)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Conditions environnementales: Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Zones côtières/routes avec utilisation de sels de dégivrage
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Nos clients ont également recherché scellement, chevillage, resine, chimique ou tige
Caractéristiques
- Marquage sur la tête pour une vérification facile de la classe d'acier et de la longueur de la tige, même après l'installation
- Tige d'ancrage à embout biseauté à utiliser avec les capsules chimiques HVU2 et pour une insertion facile lors de l’utilisation avec les chevilles chimiques à injection HIT Hilti
- Longueurs personnalisées et diamètres supplémentaires jusqu’à M39 disponibles sur demande
- Vaste gamme de diamètres de tige d'ancrage (M6 à M39)
- Exempte de pétrole et autres contaminants et conçue pour une compatibilité parfaite avec les chevilles chimiques HIT Hilti
Applications
- Fixation dans le béton et la maçonnerie en association avec les systèmes compatibles de cheville chimique HIT Hilti

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image