Boulon en T HBC-N
New productArticle #r9197041
Boulons en T compatibles avec les rails HAC-C(-P)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, galvanisé à chaud
- Profilé du rail: HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 50/30 L, HAC-C 52/34
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Nos clients ont également recherché boulon pour rail d'ancrage, ecrou hexagonal, boulon rail insert ou boulon en T
Caractéristiques
- Large plage de tailles et de longueurs disponibles pour pratiquement toutes les applications
- Conçus pour une installation simple et rapide dans les rails d'ancrage HAC-C (-P) – aucun perçage requis
- Disponibles en acier galvanisé à chaud
Applications
- Fixation de supports de mur-rideau sur des dalles en béton
- Fixation d’infrastructures dans les tunnels, y compris les équipements de sécurité et les lignes au-dessus de la tête (versions incurvées disponibles)
- Fixation dans les cages d'ascenseur, par ex. fixation de rails de guidage, portes coulissantes ou poutres de séparation
- Fixation d'équipements et d’installations électriques au-dessus de la tête