Résine époxy HIT-RE 500 V4
New product Commander Découvrir les avantages UltimateArticle #r12560055
Mortier époxy injectable de performance ultime avec homologations pour connexions de fers d'armature et ancrage de charges lourdes
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré), Bois, Certaine pierre naturelle
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
- Charge sismique: Oui
Nos clients ont également recherché mortier injection, scellement chimique ou résine scellement
- Performance optimale et conception conforme au code modèle pour pratiquement toutes les connexions béton-béton et acier-béton – évaluation ETA pour ancrage incluant sismique C1 et C2 et ATE pour fers d'armature incluant feu et sismique
- Convient aux conditions de chantier les plus difficiles - fonctionne même dans des trous carottés au diamant, à eau ou sous l'eau (selon les spécifications et les approbations de la tige), les injections extrêmement profondes, les grands diamètres et à des températures allant jusqu'à -5 °C / 23 °F
- Force d'adhérence améliorée dans les applications les plus exigeantes, telles que le béton fissuré et les conditions sismiques C2
- Plus facile à spécifier et à commander – utilisez PROFIS Engineering pour dimensionner des connexions de platine et PROFIS Rebar pour dimensionner des connexions béton-béton selon EC2, TR069 ou la méthode de conception Hilti
- Économie de temps de forage et de coûts de main d'œuvre – une force d'adhérence plus élevée permet des profondeurs d'implantation plus courtes
- Connexions structurelles avec fers d'armature installés a posteriori (par exemple, extensions de dalles, raccords mur/colonne, escaliers, fondations, etc.)
- Rénovation de la structure des bâtiments, ponts et autres ouvrages de génie civil, rééquipement et renforcement d'éléments en béton
- Ancrage de connexions en acier structurel (par exemple, colonnes en acier et poutres, etc.)
- Fixation de platines structurelles, y compris dans le béton fissuré et dans des conditions sismiques difficiles
- Fixation en pierre naturelle et bois, y compris GLT et CLT en épicéa, pin ou sapin

Données techniques

Résine chimique HIT-RE 500 V4
La meilleure résine de scellement époxy de sa catégorie, pour toutes les situations extrêmes
La résine de scellement HIT-RE 500 V4 à prise lente répond à toutes les conditions extrêmes que vous rencontrez sur vos chantiers avec les performances les plus optimales. Homologuée pour toutes les méthodes de forages (carottage diamant, mèches creuses, forage au perforateur ou à air comprimé) avec une grande variété d’accessoires d’injections, elle vous permet de sceller dans une large plage de diamètres, de profondeurs et de types de fixations (platine, bois et fers d’armature).
Pourquoi choisir la résine de scellement chimique HIT-RE 500 V4 ?
Une conception optimisée et plus flexible
Plusieurs établissements ont une durée de vie prolongée ; il est alors difficile d’anticiper les exigences futures. Les produits avec lesquels ils sont conçus doivent donc être susceptibles de répondre à une grande diversité de conditions et offrir des résistances élevées. La résine HIT-RE 500 V4 est un produit homologué pour être utilisé dans des conditions avec charges statiques, semi-statiques et sismiques et avec exposition au feu. Elle assure l’adéquation et la solidité structurelle des modèles qui pourront faire face aux conditions complexes d’une utilisation quotidienne.
Des solutions pour pratiquement toutes les applications en génie civil
Parce qu’il convient aux conditions d’usage les plus diverses où un produit homologué est requis, le mortier chimique HIT-RE 500 V4 est la solution conceptuelle qui s’impose dans pratiquement toutes les disciplines du génie civil qu’il s’agisse de chevillage pour équipement d’acier ou de l’installation de chevilles pour rampes ou garde-corps, voire d’autres applications des plus diverses.
Plus large plage d'homologations
- Evaluation ETE pour l'ancrage avec résistance sismique C1 et C2
- Evaluation ETE pour fers d'armature avec résistance au feu et sismique
- Premier mortier époxy qualifié selon DEE 332402-00-0601 pour les connexions béton-béton
Rendement inégalé dans les conditions climatiques standards ou extrêmes
Seul mortier époxy du marché qui durcit à des températures inférieures au point de congélation (sèche jusqu'à -5°C).
Mortier époxy au durcissement le plus rapide
Mortier à durcissement lent le plus rapide du marché. Il durcit deux fois plus vite par rapport aux mortiers époxy couramment utilisés de nos jours, ce qui réduit considérablement les délais d’installation.
Respect de la santé de ses utilisateurs
Une résine sans pictogramme de danger CMR et respectueuse de la règlementation sanitaire au sens du Code du travail (article R4412-66).
Applications de chevillage

Construction générale : platines pour structures lourdes
Les structures d’acier lourdes doivent être ancrées de manière sûre et fiable aux structures de béton préexistantes (ex. fondations).
Il est aussi souvent nécessaire de tenir compte d’exigences rigoureuses comme par exemple les charges sismiques, tandis que les autres contraintes conceptuelles demeurent en vigueur, notamment entraxe et les faibles dimensions des platines.
La forte adhérence de la résine chimique HIT-RE 500 V4 et l'aide offerte par notre logiciel de calcul PROFIS Engineering aident les ingénieurs à trouver la solution la plus adaptée pour prendre en charge les contraintes conceptuelles applicables.

Réhabilitation des bâtiments : renforcement en béton
Il arrive fréquemment que des structures nécessitent une réhabilitation pour permettre de nouveaux scénarios d’utilisation avec charges plus élevées ou pour prolonger leur durée de vie. Les renforcements en béton offrent une résistance supplémentaire considérable lorsque la nouvelle couche est fermement connectée à la structure existante.
La structure renforcée acquiert des caractéristiques monolithiques grâce à des connecteurs de cisaillement Hilti spéciaux qui transfèrent les charges entre l’ancienne couche et la nouvelle.

Ponts : plinthes et ancrages
Les plinthes d’ancrage servent à transférer les charges élevées issues de murs antibruit (vent) et de glissières de sécurité (impact de véhicules) vers la structure principale du pont.
Comme l’ancrage pénètre la surface d’étanchéité du béton, l’étanchéité est une exigence supplémentaire pour en garantir la durabilité.
Grâce à sa rondelle d’étanchéité spéciale, la plinthe d’ancrage Hilti possède une étanchéité démontrée par des tests complets
Applications de scellements d'armatures rapportés

Construction générale : scellements d'armature
Les joints de chevauchement pour scellements d’armature sont courants ; il s’agit probablement du connecteur a posteriori le plus utilisé pour les scellements d’armature.
Selon les charges théoriques applicables, diverses profondeurs d’implantation et divers diamètres de barre d’armature seront nécessaires.
Le système HIT-RE 500 V4 Hilti peut être utilisé avec des fers de diamètre divers et à des profondeurs d’implantation pouvant aller jusqu’à 320 cm, ce qui contribue à garantir le soutien de charges élevées en toute sécurité.

Réhabilitation des bâtiments : agrandir les fondations
Lorsque la charge d’une structure augmente et que les dimensions actuelles ne permettent pas de répondre aux exigences liées aux nouvelles conditions, la structure doit être agrandie. Des connecteurs de scellements d’armature installés a posteriori peuvent être utilisés pour agrandir des parties de structures telles que les ponts ou les fondations.
Avec le mortier HIT-RE 500 V4, les travaux de ce type peuvent être réalisés à des températures aussi faibles que –5 °C, ce qui permet de faire avancer des projets même pendant l’hiver.

Ponts : fixation sur bande de roulement
Lorsqu'il est nécessaire de transférer des charges importantes au travers de la bande de roulement d'un pont par exemple, notamment au niveau des écrans antibruit (vent) et des barrières de sécurité (impacts véhicule), l'étanchéité à l'eau est une des exigences clés pour garantir la durabililté de la structure. Lors de la construction d’un pont, l’espace du poste de travail est généralement limité. Dans de telles conditions, nettoyer le trou de forage est une tâche souvent délicate et encore plus longue qu’à l’ordinaire. À l’aide des systèmes HIT-RE 500 V4 et SafeSet, le trou est automatiquement nettoyé durant le processus de forage.

Système SafeSet
Réduisez le temps de pose et les risques d'erreur
Chaque projet présente des spécificités propres au site et sa mise en œuvre subit l’influence de nombreux facteurs. Des défauts d’exécution peuvent provoquer une déflexion de la structure et entraîner d’importants travaux de refonte et de reconstruction ou d’adaptation. Le système de scellement chimique HIT-RE 500 V4 appuie votre stratégie d’atténuation des risques grâce à plusieurs caractéristiques de la technologie SafeSet Hilti qui, en parallèle des essais sur site, diminue considérablement le risque d’erreur humaine.
SafeSet élimine les étapes qui impactent le plus la charge pour rendre le processus d'installation de chevilles plus sûr, simple et fiable. La mèche creuse Hilti et l'aspirateur VC 20/40 suppriment l'étape de nettoyage manuel du trou foré pour garantir des charges maximales dans toutes les applications de perçage à percussion, tandis que le nouvel outil de bouchardage prépare les trous forés au diamant pour des installations de chevilles fiables.
Pour aller plus loin
Résines de scellement chimique
Vous hésitez sur le choix du scellement chimique adapté à votre matériau support ? Consultez notre guide de choix.
Bien choisir votre résine de scellement chimiqueLogiciels pour le chevillage
PROFIS Engineering, PROFIS Rails d'ancrage et Application Sélecteur de chevilles : faites connaissances avec nos logiciels dédiés au chevillage.
Consulter nos logiciels chevillageBibliothèque technique BIM/CAD
Pour tous vos projets de contruction, découvrez notre bibliothèque BIM / CAD Hilti et ses plugins AutoCAD®, Revit® et Tekla Structure.
Accéder à la bibliothèque BIM / CAD