Capsule chimique pour vis à béton hybride HUS4-MAX
New product UltimateArticle #r12910868
Capsule chimique très haute performance pour un ancrage rapide et économique de charges lourdes dans le béton à l'aide de vis à béton HUS4
- Conditions environnementales: Extérieur
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique
- Charge sismique: Oui
Partager
Caractéristiques
- Jusqu'à quatre fois plus rapide que le scellement chimique par injection conventionnel – installation en deux étapes sans nettoyage, profondeur d'implantation réduite, diamètres inférieurs et mise sous charge immédiate pour gagner du temps lors de chaque fixation
- Plus facile et plus rapide à installer que les chevilles chimiques traditionnelles – HUS4-MAX offre la résistance à la traction des chevilles chimiques traditionnelles sans nécessiter de nettoyage
- Nombreuses applications couvertes en combinaison avec les vis HUS4 – ATE (DEE 332795) avec classes sismiques C1 et C2 (avec les vis HUS4 en acier au carbone) et le béton fissuré et non fissuré et la résistance au feu pour tous les types d'acier
- La vis à béton peut être ajustée ou retirée même si la capsule a été utilisée
Applications
- Fixation de platines structurelles dans le béton à l'aide de vis à béton HUS4 (taille 10-16)
- Fixation d'acier non structurel de sécurité, plateformes, escaliers, balcons et équipement industriel dans le béton à l'aide de vis à béton HUS4

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image