Cheville chimique HIT-HY 200-A V3
New product UltimateArticle #r14406294
Mortier d'injection très haute performance – cheville chimique à prise rapide homologuée pour le chevillage de platines structurelles et les raccords de fers d'armature a posteriori dans le béton
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
- Agréments / rapports de test: ETA, Rapport ICC-ES (béton)
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Nos clients ont également recherché fers à béton, scellement, mortier, chevillage ou résine
Caractéristiques
- Durcissement plus rapide – optimisé pour les applications d'ancrage dans le béton sec, le béton frais et les trous de forage remplis d'eau (en fonction des spécifications et approbations de la tige), avec une large plage de température d'utilisation (–10 °C à +40 °C).
- Spécification et commande facilitées – utilisez PROFIS Engineering pour dimensionner les raccords acier-béton ou béton-béton selon EC2, TR069, TR082 ou la méthode de dimensionnement Hilti
- Cheville chimique polyvalente pour des conditions très diverses – approuvée pour des trous réalisés par perceuse à percussion, mèche creuse ou couronne de forage diamant (avec TE-YRT).
- Installation plus rapide, plus simple et plus sûre – associez le système SafeSet sans fil pour bénéficier d'une solution d'installation fluide permettant de gagner du temps sur le chantier et de réduire les risques d'erreur d'installation
- Homologations étendues disponibles – y compris ATE pour béton fissuré et non fissuré, classe sismique C2, caractéristiques de tenue au feu et avec une durée de vie jusqu'à 100 ans pour les fers d'armature et le chevillage
Applications
- Ancrage de connexions en acier structurel (p. ex. colonnes et poutres en acier) dans le béton
- Fixation de structures en acier non structurel (p. ex. rayonnages, machines, garde-corps, barrières anti-bruit) dans le béton
- Raccords de béton conçus pour support rigide et simple
- Renforcement du béton et rééquipement des bâtiments en béton armé, y compris le remplacement des fers d'armature pré-coulés mal placés/manquants par des fers d'armature scellés a posteriori
- Raccords de béton structurel avec des fers d'armature a posteriori


Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image