Rondelle souple X-SW 60 MX
New productArticle #r10163703
Rondelle souple à utiliser avec des clous en bande pour la fixation de membranes imperméables sur du béton ou de la maçonnerie
- Application: Imperméabilisation
- À utiliser avec (outils): DX 460 MX, DX 5 MX
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires
Partager
Nos clients ont également recherché rondelle pour clou, fixation plaque drainage, rondelle clouage DX ou fixation membrane
Caractéristiques
- Surface d'appui conçue pour une meilleure fixation des membranes fines
- Empêche que les membranes fines ou légères ne se déchirent
- La rondelle souple épouse les défauts de surface
- Rondelle souple de 60 mm : fournit une large surface d'appui pour une excellente fixation des membranes fines et délicates
Applications
- Fixation de membranes imperméables sur du béton, de la maçonnerie ou de l'acier
- Fixation de feuilles plastiques sur du béton, de la maçonnerie ou de l'acier
- Fixation de membranes fines sur du béton, de la maçonnerie ou de l'acier