Coupelle de fixation pour caillebotis étroits X-FCM-R NG (acier inoxydable)
New product UltimateArticle #r11829170
Coupelle de fixation en acier inoxydable pour fixer les caillebotis de sol à mailles étroites dans des environnements hautement corrosifs à l'aide de goujons filetés
- Application: Caillebotis
- À utiliser avec (outils): DX 460, DX 5, DX 6
- Protection contre la corrosion: Équivalent à l'acier inoxydable A4 (316)
Partager
Nos clients ont également recherché fixation caillebotis, rondelle caillebotis ou coupelle caillebotis
Caractéristiques
- Économie de main d'œuvre sur la pose de caillebotis - moins d'étapes qu'avec les cavaliers traditionnels et la soudure
- Homologations et certificats – données techniques, rapports d'essais et homologations disponibles
- Aucune retouche de surface nécessaire lors de la fixation de caillebotis sur l'acier avec des goujons filetés S-BT et X-BT
- Tenue durable - ergots de verrouillage sur la coupelle pour éviter le desserrage ou la rotation
- Réduction du risque de trébuchement – surface antidérapante et saillie minimale sur les caillebotis de passerelle lorsqu'ils sont installés correctement
Applications
- Fixation de caillebotis étroits sur l'acier dans des environnements C5 hautement corrosifs, tels que les navires ou les plateformes offshore de pétrole et de gaz
- Pour les caillebotis exposés à des charges standard comme les passerelles
- Fixation de caillebotis à mailles étroites en acier
- Fixation de caillebotis à petites mailles en plastique renforcé de fibres
- Coupelle de fixation pour caillebotis utilisée avec des goujons filetés M8

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image