Étrier à câble avec clou X-EKB
New product UltimateArticle #r1684
Étrier pour câble avec clou préassemblé ultraperformant pour la fixation de câbles sur le béton dur à l'aide de cloueurs à poudre
- Application: Fixations câbles
- À utiliser avec (outils): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Partager
Nos clients ont également recherché étrier, clou, câbles, fixation cable ou corne
Caractéristiques
- Fixation de câbles rapide et économique
- Fixation pratique aux plafonds à l'aide de la perche
- Solution pratiquement exempte de poussière pour la fixation au-dessus de la tête
- Fonction d'arrêt pour contrôle d'enfoncement de l'élément de fixation
- Les barres d'armature ne compromettent en rien à la qualité de la fixation
Applications
- Pour installation de câbles sur béton
- Fixation de câbles électriques sur béton

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image