Coupelle de fixation pour caillebotis X-FCM-F L (grande)
New productArticle #r3271647
Large coupelle de fixation pour goujons filetés dans les milieux légèrement corrosifs
- Application: Caillebotis
- Agréments: ABS
- À utiliser avec (outils): DX 351
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- le revêtement duplex du disque est résistant à la corrosion
- Ergots de verrouillage sous la coupelle pour éviter l'auto-desserrage
- Surface de disque non glissante
- La large couverture du disque aussi large que taille de maille
- Solution sans fil
Applications
- Large coupelle de fixation pour goujons filetés dans les milieux légèrement corrosifs
- Large disques de râpage sont appropries jusqu'à 60 mm de large ou 57 mm rectangulaire en taille de maille
- Coupelle pour caillebotis de taille 25 -50 mm
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image