Suspente de tige filetée avec clou X-HS M U
New product UltimateArticle #r3790
Crochet de plafond avec suspension pour tiges filetées
- Application: Systèmes suspendus
- Matériau: Acier au carbone
- À utiliser avec (outils): DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Partager
Nos clients ont également recherché Crochet de plafond, tige fileté, suspente de plafond ou clou
Caractéristiques
- Conçu pour une productivité extrêmement élevée - moins de vibration et gain de temps : jusqu'à 10 fois plus rapide qu'une fixation par perçage
- La suspension (tige filetée) peut être ajustée avant réalisation de la fixation
- Ajustement optimum de tige filetée sur 25 mm
- Pointe balistique pour une pénétration optimale
Applications
- Suspente de plafond avec suspension pour tiges filetées
- Fixation d'éléments suspendus, p. ex. suspentes ou tuyaux dans le béton dur ou l'acier
- Fixation de rails d'ancrage sur poutres de toit et plafonds
- Sécurisation de gaines flexibles, conduites rigides ou câbles sur plafond, murs et planchers


Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image