Attache-câble X-ECH MX
New product PremiumArticle #r5213
Support de botte de câble en plastique à utiliser avec les clous en bande
- Application: Faisceaux de câbles
- À utiliser avec (outils): BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 3
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Acier
Nos clients ont également recherché groupement cables, clou, câbles, fixation cables ou toron câbles
- Positionnement par friction dans le nez des cloueurs BX / GX / DX pour une manipulation aisée
- Empilage possible
- Ne contient ni halogène ni silicone
- Installation rapide de câbles avec le cloueur à gaz GX 120-ME
- Utilisation sur plafonds et murs
- Fixation de bottes de câbles électriques
- Installation de câbles électriques rapide, propre et efficace (espace entre fixations de 60 cm à 80 cm selon la rigidité du câble)