Attache-câble métallique X-ECH-FE MX
New product UltimateArticle #r6088930
Attache pour les câbles en faisceau à fixer avec des clous en bande ou des chevilles aux plafonds ou sur les murs
- Application: Faisceaux de câbles, Système d'intégrité du circuit (CIS)
- Matériau: Acier au carbone
- À utiliser avec (outils): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, GX 120-ME, GX 3-ME
Partager
Nos clients ont également recherché attache acier pour câbles électriques, attache faisceaux câbles ou porte-câbles
Caractéristiques
- Installation plus rapide, plus simple et plus fiable de câbles de sécurité résistant au feu
- Homologation générale d'inspection de bâtiment selon DIN 4102-12 disponible pour une large gamme de câbles avec indice d'intégrité du circuit
- Utilisation sur plafonds et murs
- Système avec une grande distance d'espacement pour une installation économique
- Conçu pour rendre la fixation au-dessus de la tête plus facile et plus pratique
Applications
- Utilisabilité certifiée dans les systèmes d'intégrité de circuit
- Installation de câbles dans les voies d'évacuation
- Éclairage d'urgence, systèmes de ventilation de fumée, systèmes de pulvérisateur, ascenseurs de pompiers, etc.
- Fixation des câbles individuels ou en faisceau
- La capacité de câble publiée est la valeur théorique maximale ; pour les valeurs exactes, veuillez consulter les homologations spécifiques