Rondelle souple avec clou X-SW 60
New product PremiumArticle #r62643
Rondelle souple avec clou prémonté pour la fixation de membranes imperméables sur du béton ou de la maçonnerie
- Application: Imperméabilisation
- À utiliser avec (outils): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Nos clients ont également recherché delta MS, clou avec rondelle, membrane, clou chocolat ou rondelle plastique
- La conception de la rondelle souple évite que les membranes fines ou légères ne se déchirent
- La rondelle souple épouse les défauts de surface
- La rondelle souple de 60 mm - fournit une large surface d'appui pour une excellente fixation des membranes fines et délicates
- Fixation de membranes imperméables sur béton ou maçonnerie
- Fixation de membranes de drainage ou assimilés sur béton ou maçonnerie.
- Fixation de membranes de drainage ou assimilés jusqu'à 25,4 mm d'épaisseur sur béton ou maçonnerie.