Attache-câble avec clou X-ECH
New product UltimateArticle #r644
Support de faisceau de câbles avec clou préassemblé ultraperformant pour la fixation de câbles sur le béton dur à l'aide de cloueurs à poudre
- Application: Fixations câbles
- Matériau: Polyamide (PA), Sans halogène, Sans silicone, Résistance au feu selon UL 94 (HB), Résistance aux UV (moyenne)
- À utiliser avec (outils): DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8
Nos clients ont également recherché Groupement câbles, clou, câbles, fixation cables ou Toron câble
- Fixation rapide et économique des torons de câbles
- Fixation pratique aux plafonds à l'aide de la perche
- Solution pratiquement exempte de poussière pour la fixation au-dessus de la tête
- Fonction d'arrêt pour contrôle d'enfoncement de l'élément de fixation
- Les barres d'armature ne compromettent en rien à la qualité de la fixation.
- Installation de câbles électriques rapide, propre et efficace (espace entre fixations de 60 cm à 80 cm selon la rigidité du câble)