Rondelle souple avec clou X-SW 30
New productArticle #r66753
Rondelle souple avec clou prémonté pour la fixation de membranes imperméables sur du béton ou de la maçonnerie
- Application: Imperméabilisation
- À utiliser avec (outils): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Nos clients ont également recherché delta ms, clou avec rondelle, membrane, clou chocolat ou rondelle plastique
- Surface d'appui spécialement conçue pour une excellente fixation des membranes fines
- Empêche que les membranes fines ou légères ne se déchirent
- La rondelle souple épouse les défauts de surface
- Rondelle souple 30 mm - adaptée pour la fixation de membranes de drainage sur béton
- Fixation de membranes imperméables sur béton ou maçonnerie
- Fixation de membranes de drainage ou assimilés sur béton ou maçonnerie.
- Fixation fines membranes sur béton ou maçonnerie