Clou d'isolation X-IE-G 9
New product PremiumArticle #r7618242
Clous d'isolation prémontés avec des clous haute performance X-P G3 pour fixer la laine minérale sur le béton tendre et certains bétons durs
- Application: Isolation rigide des panneaux, Isolation en laine minérale
- Matériau isolant: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Hard board (e.g. XPS, PUR, PIR)
- Matériaux support: Béton (souple)
Nos clients ont également recherché facade ventilee, isolation rapide, sous bardage, clouage isolation ou isolation
- Méthode de fixation simple, adaptée aux applications d'isolation et jusqu'à cinq fois plus rapide que les méthodes traditionnelles
- Convient pour les matériaux d'isolation d'une épaisseur de 40 à 200 mm
- La pointe de l'élément de fixation est conçue pour améliorer la qualité de la fixation et faciliter la pénétration dans le matériau d'isolation
- Aucun trou dans la tige de fixation - permet d'éviter la pénétration de la moisissure et de l'humidité dans le matériel isolant
- Conception unique à auto-étanchéité "fine" sur la plaque permettant une fixation en une seule étape
- Un seul système pour fixer la laine minérale, le polystyrène expansé et extrudé, le PIR et le PUR sur béton tendre et certains bétons durs
- Convient pour la fixation de matériels isolants au mur et au plafond
- Convient pour la fixation de matériels isolants dans les applications de façade ventilée légère
- Convient pour la fixation de matériels isolants sur une dalle en béton (plafond)