Mèche étagée TS-BT 5.3-65 S
New productArticle #2346083
Mèche étagée pour le pré-perçage précis de trous ou le retrait de revêtement pour goujons filetés à vis S-BT sur l’acier
- Matériaux support: Métal
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
- Longueur: 65 mm
Partager
Caractéristiques
- Mèche étagée TS-BT – simplification du perçage de trous de guidage à la profondeur adéquate pour goujons filetés à vis
- Mèche étagée TS-BT HC – élimination efficace des revêtements d'acier autour du trou de guidage pour goujons filetés à vis S-BT haute tension
Applications
- Perçage de trous de guidage lors de la fixation de goujons filetés S-BT pour l'acier
- Élimination des revêtements lors de la fixation de goujons filetés S-BT haute tension pour l'acier