Mèche étagée TX-BT 4.7/7
New productArticle #r9358663
Mèche étagée pour le pré-forage de trous précis pour les éléments de fixation X-BT de nouvelle génération
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 8 mm
- Diamètre du trou: 4.7 mm
Partager
Nos clients ont également recherché Prépercage, X-BT, mèche à butée, percer ou mèche
Caractéristiques
- La mèche étagée garantit une profondeur de trou correcte
Applications
- Pré-forage de trous précis pour les éléments de fixation X-BT de nouvelle génération
- Trois longueurs différentes sont disponibles en fonction de l'application – 80 mm, 110 mm et 150 mm