Goujon HFB-R
New product PremiumArticle #r10779354
Cheville à coin haute performance pour fixer les panneaux de protection contre l'incendie sur le béton
- Configuration de la tête: Tête plate
- Conditions environnementales: Applications spéciales hautement corrosives, Extérieur, Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Milieu extérieur avec forte pollution industrielle
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique
Partager
Nos clients ont également recherché cheville panneaux coupe feu, cheville tunnel, cheville panneaux incendie ou cheville coupe-feu beton
Caractéristiques
- Cheville plus sûre et plus rapide pour les panneaux coupe-feu sur le béton fissuré
- Rondelle prémontée
- Faible profondeur d’implantation de 25, 30 et 35 mm
- Pas de couple à appliquer pour fixer la cheville
- Amovible
Applications
- Installation de panneaux de protection contre l'incendie dans les tunnels
- Fixation de treillis métallique pour béton projeté dans les tunnels
- Autres applications pour charges légères

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image