Vis à béton HUS2-H
New product PremiumArticle #r10804084
Vis à béton haute performance pour des fixations permanentes ou provisoires plus rapides dans le béton (acier au carbone, tête hexagonale)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Tête hexagonale
- Agréments / rapports de test: ETA
Partager
Nos clients ont également recherché vis ancrage ou vis beton
Caractéristiques
- Productivité accrue - temps de perçage diminué et moins d'opérations que pour la pose d'une cheville classique
- Tête hexagonale à rondelle intégrée pour une finition soignée des poses au travers
- Haute flexibilité de conception grâce à deux profondeurs d’implantation
- Données techniques disponibles pour la réutilisation dans le béton frais (10/15/20 N/mm²)
- Homologation ATE pour l'utilisation dans le béton fissuré et non fissuré
Applications
- Acier secondaire et mains courantes
- Fixation de rails et consoles