Cheville à expansion HFB-R RW
New product PremiumArticle #r13238001
Cheville à expansion haute performance pour la fixation de supports de façade sur le béton
- Configuration de la tête: Tête plate
- Conditions environnementales: Extérieur, Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Milieu extérieur avec forte pollution industrielle
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique
Partager
Caractéristiques
- Pose plus rapide et plus fiable de supports de façade dans le béton fissuré
- Rondelle en caoutchouc prémontée
- Faible profondeur d’implantation de 25 et 30 mm
- Pas de couple à appliquer pour fixer la cheville
Applications
- Fixation de supports de façade sur le béton