Vis à béton HUS4-CR
New product UltimateArticle #r17117844
Vis à béton à tête fraisée haute performance pour la fixation dans le béton et la maçonnerie (acier inoxydable)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fraisé
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
Partager
Caractéristiques
- Productivité accrue - temps de forage réduit et moins d'étapes de travail que pour la pose de vis à béton classiques
- Jusqu'à deux fois plus rapide que les chevilles à expansion – moins d'étapes de travail pour gagner du temps à chaque fixation
- Installation simplifiée – moins de forage, pas besoin de nettoyage, clé dynamométrique de haute précision ni marteau
- Large gamme d'homologations – ATE (DEE 330232) avec béton fissuré et non fissuré, classes sismiques C1 et C2, résistance au feu et nouveaux matériaux tels que le béton renforcé de fibres d'acier (SFRC) et la maçonnerie (brique d'argile pleine, brique silico-calcaire pleine, béton poreux et béton léger)
- Réutilisable et ajustable – vis à béton idéale pour les fixations temporaires, HUS4 peut être réutilisée plusieurs fois
Applications
- Fixation de platines non-structurelles, mains courantes, sièges, balustrades et équipement industriel léger au béton dans les environnements corrosifs
- Peut être utilisée dans des environnements corrosifs, selon l'homologation ATE

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image