Cheville cadre plastique HRD-CR2
New product PremiumArticle #r4676
Cheville cadre haute performance en plastique (acier inoxydable A2, tête fraisée)
- Matériaux support: Béton (aéré), Béton (fissuré), Béton (non fissuré), Béton (noyau creux), Maçonnerie (CMU rempli de mortier), Maçonnerie (creux), Maçonnerie pleine
- Configuration de la tête: Fraisé
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
Partager
Nos clients ont également recherché ATE, isolant, plastique, fenêtre ou Cheville
Caractéristiques
- Deux profondeurs d'implantation homologuées (50 mm et 70 mm) : cheville idéale pour un nombre considérable d'utilisations dans pratiquement tous les matériaux de base
- Adaptée aux épaisseurs de fixation jusqu'à 260 mm (longueur de cheville de 60 à 310 mm)
- Disponible en 3 matériaux différents pour une pose optimale dans tous les environnements corrosifs
- Pré-montée pour une manipulation optimale et une fixation de qualité
Applications
- Application typique en construction métallique, p. ex. fixation de garde-corps, barreaux de fenêtres, garde-corps, balustrades etc.
- Fixation de sous-structures en bois pour les façades ventilées
- Fixation de cadres de fenêtre et de porte
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image