Cheville murale en plastique extra-longue HUD-L
New product StandardArticle #r637
Chevilles murales en plastique allongées et économiques pour la fixation sur du plâtre plus épais et des cloisons sèches double couche
- Matériaux support: Béton (aéré), Béton (non fissuré), Cloison sèche, Maçonnerie (creux), Maçonnerie pleine
- Configuration de la tête: n/a
- Agréments / rapports de test: Sans objet
Partager
Nos clients ont également recherché plastique, rouge, nylon, maçonnerie ou cheville
Caractéristiques
- Cheville murale en plastique extra-longue – convient au rapprochement de couches épaisses de plâtre jusqu'à 30 mm
- Convient aux murs creux – forme un nœud lorsque placé dans des matériaux creux et des cloisons sèches à double paroi
- Installation plus fiable – les chevilles murales HUD-L Hilti sont conçues pour guider la vis sans casser le corps de la cheville et sans en sortir
- Installation plus facile – expansion de l'extrémité dans quatre directions, conçue pour réduire la rotation et assurer un maintien ferme dans le trou
- Accepte les vis standard de l'industrie – vous pouvez utiliser des vis disponibles dans le commerce avec ces chevilles plastiques (vendues séparément, voir la fiche technique pour la taille de vis requise)
Applications
- Travaux de remise en état sur couches de plâtre épaisses et sur cloisons sèches doubles – p. ex. des tasseaux, boîtiers de dérivation, câbles, interrupteurs, lampes, supports, signalisation, étagères, installations sanitaires, consoles murales, etc.
- Cheville plastique extra longue pour remise en état et rénovation ou montage de cloisons sèches