Clous pour tablier métallique X-NPH2
New product UltimateArticle #r1601
Clous unitaires pour la fixation de tôle métallique sur béton à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Béton
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 160 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Nos clients ont également recherché Bardage béton, tir, Clous tôle, clouteuse poudre ou Clous bardage
- Pour la technique DX-Kwik – les fixations sont guidées dans un petit trou pré-foré, ce qui optimise le taux de prise à presque 100% tout en protégeant les matériaux support
- Qualité de fixation constante et installation rapide
- Fixation de tôles profilées pour la toiture et le bardage sur le béton (préperçage avec mèche à butée TX-C 5/23)
Données techniques
Documents
-
- Directive d'installation NPH, Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Arabic, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Sardinian, Malay, Thai, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 585.2 kB ]