Clous X-CR P8 S béton / acier avec rondelle
New product UltimateArticle #r1614
Clou unitaire en acier inoxydable avec rondelle en acier à utiliser avec les cloueurs à poudre sur l'acier et le béton dans les environnements corrosifs
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
- Protection contre la corrosion: Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Partager
Nos clients ont également recherché fixations, tirs, tampons ou Clou inox polyvalent
Caractéristiques
- Acier inoxydable
- Résistant à la corrosion
- Clous de fixation sur béton ou acier
- Conçus pour une fixation de haute qualité et plus fiable
- Usage universel
Applications
- Fixation de divers matériaux sur béton ou acier lorsqu'un niveau élevé de résistance anti-corrosion est requis
- Fixation de bacs acier ou de consoles (Eurofox) sur béton

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image