Clous X-DNH béton avec rondelle
New product UltimateArticle #r1619
Clou en acier au carbone à utiliser avec le système de pré-perçage DX-Kwik et les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 8 mm)
- Matériaux support: Béton
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 100 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Partager
Nos clients ont également recherché pré perçage, clouteuse poudre, DX kwik, béton ou Clou
Caractéristiques
- Système DX-Kwik – les fixations sont guidées dans un petit trou pré-foré, ce qui optimise le taux de prise à presque 100 % tout en protégeant les matériaux support
- Pratiquement sans effritement grâce à la technique DX-Kwik
- Les fixations DX-Kwik conviennent pour les fixations requérant un agrément
Applications
- Fixation de rails et de colliers pour tubes sur béton
- Fixation de plafonds suspendus sur béton
- Fixation de supports de plancher et pièces à fixer métalliques sur béton
- Fixation de supports et de boîtiers électriques sur béton