Clous X-GN MX béton (en bande)
New product StandardArticle #r2821
Clous en bande pour la fixation sur le béton et d'autres matériaux supports à l'aide du cloueur à gaz GX 120
- Matériaux support: Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 60 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Partager
Nos clients ont également recherché tir, clou en bande, cloueuse gaz, clou en bande ou clou béton
Caractéristiques
- Clou pour une excellente performance dans le béton léger
- Solution de fixation standard avec clou à pointe coupée
Applications
- Fixation sur béton léger
- Fixation sur maçonnerie pleine
- Fixation dans les blocs pleins