Clous X-C P8S béton avec rondelle
New productArticle #r2907428
Clou individuel de haute qualité avec rondelle en acier pour la fixation sur le béton à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Nos clients ont également recherché rondelle métallique, fixation joint hydrogonflant, clou béton, fixation plaque de bois ou clou rondelle
- Élément de fixation à rondelle prémontée fournissant une surface d'appui plus large pour un meilleur serrage du matériau fixé
- La rondelle en acier prémontée offre une résistance maximale à l'arrachement et permet de fixer des matériaux souples sur le béton
- Convient pour le béton tendre à mi-dur (résistance du béton allant jusqu'à 45 N/mm²)
- Idéal pour la fixation sur le béton d'une dureté max. de 6 000 psi
- Fixation de bois sur béton, ex. 2x4, contreplaqué, lattes de bois, coffrages, plaques de renvois
- Fixation de divers matériaux fins et épais sur blocs de maçonnerie et sur béton
- Fixation de profilés en bois sur béton
- Fixation de profilés pour maintenir en place les membranes d'étanchéité et les écrans anti-humidité
- Fixation de bois sur béton, p. ex. banches de coffrage, barrières de sécurité, etc.