Clous X-U 15 / 20 MXSP acier (en bande)
New product PremiumArticle #r4889834
Clous en bande-chargeur très haute performance pour la fixation sur l'acier à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
Partager
Nos clients ont également recherché pointe cloueur gx, X-U, clous xu, pointe gx ou clous gx
Caractéristiques
- Bandes de dix clous – pour une productivité extrêmement élevée et un chargement des clous plus facile
- Utilisation recommandée sur l'acier dur
- Tige étagée et striée pour des performances optimales
- Composition haute dureté permettant une pénétration sans torsion dans les matériaux durs
- "Effet" vis pour un maintien sécurisé et une capacité de charge élevée dans l'acier
Applications
- Pointage de plancher composite sur l'acier ≥ 6 mm
- Étiquettes de marquage
- Fixation sur l'acier