Clous X-U 15 P8 TH acier
New product PremiumArticle #r4889899
Clou unitaire Ultimate pour la fixation sur acier à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
Partager
Nos clients ont également recherché cloueur poudre, unitaire, tirs, tirs ou clou
Caractéristiques
- Conçu pour augmenter la productivité
- Utilisation recommandée sur les supports en acier dur
- Tige étagée et striée pour les meilleures performances
- Rigidité extrême pour pénétration dans des matériaux durs sans flexion
- Effet "vis" pour un maintien sécurisé et une capacité de charge élevée dans l'acier
Applications
- Pointage de tablier composite sur l'acier ≥ 6 mm
- Étiquettes de marquage
- Fixations sur l'acier