Clous universels X-P P8
New product
Ultimate
Article #r6192163
Clous unitaire très haute performance pour la fixation sur le béton et d'autres matériaux support à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conçu pour la fixation sur béton dur (testé et approuvé pour un béton de 8000 psi, jusqu'à 25mm | 1" d'encastrement)
- Pointe de clou conique longue conçue pour une meilleure conduite dans le béton dur
- Dureté maximale (59 HRC) pour une meilleure pénétration dans le béton dur
- Profondeurs d'implantation effectives de 20 mm, 25 mm, 31 mm et 38 mm (3/4", 1", 1 1/4" et 1 1/2") en cas d'utilisation avec des rails jusqu'à 14 ga d'épaisseur
- Performance de charge maximale sur béton dur
Applications
- Fixation sur acier ou béton tendre ou dur
- Fixation de rails de cloison sèche sur béton
- Pose de fixations murales
- Fixation du bois sur le béton
- Installation de coffrages ou de barrière de sécurité