Clous X-U P8 béton / acier
New product PremiumArticle #r6220
Clou unitaire haute performance pour la fixation sur le béton et l'acier à l'aide de cloueurs à poudre
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Partager
Nos clients ont également recherché fixations, tirs, tampons ou clou
Caractéristiques
- Clous galvanisés pour fixations sur béton ou acier
- Pointe striée offrant des performances plus élevées dans l’acier et convenant au béton dur
- Limites d'application et charges de traction maximales élevées
- Un seul clou pour pratiquement toutes les applications
- Pointe balistique de forme unique pour une pénétration optimale
Applications
- Fixation sur béton et acier
- Fixation de rails pour cloisons sèches sur béton
- Pose de fixations murales
- Fixation du bois sur le béton
- Installation de coffrages ou de barrières de sécurité